Destaco Logo

331-R - 331 - Verschlu¿spanner

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.25
  • Höhe (mm)51.05
  • Länge (mm)154.18
  • Weite (mm)44.20
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haken Einstellbarer Bereich (mm)22.1
  • Maximale Haltekraft (N)3200.0
  • BeigestelltNein
  • Inklusive U-Haken?Ja

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffHorizontal
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVerschlussspanner
  • Replacement Hook Assembly331215
  • Spannhaken AusführungSpannbügel (Horizontal)
  • Standard-MaterialStahl
  • Verriegelungsplatte331005
Ähnliche Produkte