Destaco Logo

331-SS - 323-SS/331-SS/341-SS - Verschlussspanner

Serie ansehen:

Serie 323/331/341

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.55
  • Länge (in)6.07
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)700.0
  • Max. Bügeleinstellung (in)0.59
  • mit Öffnungshilfe (in)1.75
  • BeigestelltNein
  • Inklusive U-Haken?Ja

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffHorizontal
  • MarkeDESTACO
Ähnliche Produkte