Destaco Logo

334 - 324/334/344 - Verschlu¿spanner

Serie ansehen:

Serie 324/334/344/374

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.27
  • Höhe (mm)60.20
  • Länge (mm)104.14
  • Weite (mm)39.62
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haken Einstellbarer Bereich (mm)19.3
  • Maximale Haltekraft (N)4450
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffHorizontal
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVerschlussspanner , vertikal
  • Replacement Hook Assembly334215
  • Spannhaken AusführungSpannbügel (Vertikal)
  • Standard-MaterialStahl
  • Verriegelungsplatte334101
Ähnliche Produkte