Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.27
- Höhe (mm)64.77
- Länge (mm)104.65
- Weite (mm)39.62
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haken Einstellbarer Bereich (mm)19.3
- Max. Haltekraft (N)4450
- Maximale Haltekraft (N)4450
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner , vertikal
- Replacement Hook Assembly334215
- Spannhaken AusführungSpannbügel (Vertikal)
- Standard-MaterialStahl
- Verriegelungsplatte334101
- Verriegelungsplatte beigestelltJa
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 425/435
435 - Spannzangen