Destaco Logo

334-SS - 324/334/344 - Verschlu¿spanner

Serie ansehen:

Serie 324/334/344/374

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.6
  • Länge (in)4.1
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)1000
  • Max. Bügeleinstellung (in)0.81
  • mit Öffnungshilfe (in)2.04
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffHorizontal
  • MarkeDESTACO
Ähnliche Produkte