Destaco Logo

341-M-50 - Verschlussspanner, Version 341, Haken 50 mm länger

Serie ansehen:

Serie 323/331/341

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.5
  • Länge (in)10.17
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)2000.0
  • mit Öffnungshilfe (in)2.5
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVerschlussspanner
  • Spannhaken AusführungSpannbügel (Horizontal)
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör341215-M-50|341005