Destaco Logo

341-R-M-100 - Verschlussspanner, Version 341-R, Haken 100 mm länger

Serie ansehen:

Serie 323/331/341

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.43
  • Länge (in)12.14
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)2000.0
  • Max. Bügeleinstellung (in)0.76
  • mit Öffnungshilfe (in)2.5
  • BeigestelltNein
  • Inklusive U-Haken?Ja

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVerschlussspanner
Ähnliche Produkte