Destaco Logo

341-RSS - 323-RSS/331-RSS/341-RSS - Verschlussspanner

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.43
  • Länge (in)8.2
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)2000.0
  • Max. Bügeleinstellung (in)0.76
  • mit Öffnungshilfe (in)2.5
  • BeigestelltNein
  • Inklusive U-Haken?Ja

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffHorizontal
  • MarkeDESTACO
Ähnliche Produkte