Destaco Logo

341-SS - 323-SS/331-SS/341-SS - Verschlussspanner

Serie ansehen:

Serie 323/331/341

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.65
  • Höhe (mm)73.41
  • Länge (mm)208.28
  • Weite (mm)53.85
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haken Einstellbarer Bereich (mm)24.6
  • Maximale Haltekraft (N)8900.0
  • BeigestelltNein
  • Inklusive U-Haken?Ja

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffHorizontal
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVerschlussspanner
  • Replacement Hook Assembly341915
  • Spannhaken AusführungSpannbügel (Horizontal)
  • Standard-MaterialEdelstahl
  • Verriegelungsplatte341905
Ähnliche Produkte