Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)86.11
- Largeur (mm)54.10
- Longueur (mm)146.56
- Poids (kg)0.68
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Capcité Maxi de maintien (N)8900
- Effort de maintien maximum (N)8900
- Plage de réglage du crochet (mm)31
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires344215|344101|344-ZB1
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier
- Platine344101
- Platine fournieOui
- Replacement Hook Assembly344215
- Style de base de montageLa traduction en français du mot "flange" est "bride".
- Toggle Lock plusOui
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir