Destaco Logo

344-RSS - 324-RSS/334-RSS/344-RSS - Verschlu¿spanner

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.68
  • Höhe (mm)86.11
  • Länge (mm)146.56
  • Weite (mm)54.10

Technische Daten

  • Haken Einstellbarer Bereich (mm)31
  • Max. Haltekraft (N)8900
  • Maximale Haltekraft (N)8900
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVerschlussspanner , vertikal
  • Replacement Hook Assembly344915
  • Spannhaken AusführungSpannbügel (Vertikal)
  • Standard-MaterialEdelstahl
  • Verriegelungsplatte344901
  • Verriegelungsplatte beigestelltJa
Ähnliche Produkte