Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)1.22
- Höhe (mm)275.84
- Länge (mm)164.34
- Weite (mm)50.04
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Klemmbacken Tiefe (mm)68.3
- Maximale Haltekraft (N)3560
- Spannweite (mm)257
- BeigestelltJa
- Release MechanismOne Hand Movement of Handle
- Spindle Part Number468206-M
- Spindle ThreadM10
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSpannzange
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör468206-M
Ähnliche Produkte
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 323/331/341
341 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 345
345 - Spannzange
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel