Destaco Logo

351-B - 351 - Verschlu¿spanner

Serie ansehen:

Serie 330/351/371/381

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.28
  • Höhe (mm)49.28
  • Länge (mm)224.03
  • Weite (mm)14.22
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haken Einstellbarer Bereich (mm)12.4
  • Maximale Haltekraft (N)1670
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungschmalem Fuß
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVerschlussspanner
  • Replacement Hook Assembly351215
  • Spannhaken AusführungSpannhaken
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör351215|351-ZB1
Ähnliche Produkte