Destaco Logo

351-BSS-M-100 - Verschlussspanner, horizontal, klein, Version 351-BSS, Haken 100 mm länger

Serie ansehen:

Serie 330/351/371/381

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1
  • Länge (in)12.76
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)375
  • Max. Bügeleinstellung (in)0.43
  • mit Öffnungshilfe (in)4
  • ohne Öffnungshilfe2.75
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungSchmale Basis
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVerschlussspanner
  • Spannhaken AusführungSpannhaken
  • Standard-MaterialEdelstahl