Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.85
- Höhe (mm)67.31
- Länge (mm)323.60
- Weite (mm)66.80
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haken Einstellbarer Bereich (mm)23.9
- Maximale Haltekraft (N)3340
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner
- Replacement Hook Assembly371215
- Spannhaken AusführungSpannhaken
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör371215|371-ZB1
- ZusatzverriegelungJa
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 425/435
435 - Spannzangen