Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.95
- Höhe (mm)153.42
- Länge (mm)167.64
- Weite (mm)59.94
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haken Einstellbarer Bereich (mm)53.8
- Maximale Haltekraft (N)17800
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner , vertikal
- Replacement Hook Assembly374215
- Spannhaken AusführungSpannbügel (Vertikal)
- Standard-MaterialStahl
- VerriegelungsplatteKeiner
- Verriegelungsplatte beigestelltNein
Ähnliche Produkte
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 858
858 - Standard-Kraftspanner
Serie 527
527 - Vertikalspanner
Serie 601
601 - Schubstangenspanner
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Round Tooling-Single-End Extension - Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel