%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F385-R.jpg%2Frename%2F385-R.png&w=3840&q=75)

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)1.36
- Höhe (mm)106.43
- Länge (mm)258.83
- Weite (mm)79.50
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haken Einstellbarer Bereich (mm)22.1
- Maximale Haltekraft (N)17800
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- GrifffarbeRot
- HandgriffHorizontal
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner
- Replacement Hook Assembly375215
- Spannhaken AusführungSpannbügel (Horizontal)
- Standard-MaterialStahl
- Verriegelungsplatte385102 / 375509