Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)1.16
- Höhe (mm)73.66
- Länge (mm)341.63
- Weite (mm)85.85
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haken Einstellbarer Bereich (mm)29.7
- Maximale Haltekraft (N)4450
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- GrifffarbeRot
- HandgriffHorizontal
- Latch Plate Supplied?No
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner
- Replacement Hook Assembly381215
- Spannhaken AusführungSpannhaken
- Standard-MaterialStahl
Ähnliche Produkte
Serie 330/351/371/381
371 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
374 - Verschlu¿spanner