Destaco Logo

385 - 385 - Verschlu¿spanner

Serie ansehen:

Serie 385

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)1.5
  • Höhe (mm)93.22
  • Länge (mm)245.11
  • Weite (mm)79.50
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haken Einstellbarer Bereich (mm)36.1
  • Maximale Haltekraft (N)33300.0
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffHorizontal
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVerschlussspanner
  • Replacement Hook Assembly385104
  • Spannhaken AusführungSpannbügel (Horizontal)
  • Standard-MaterialStahl
  • Verriegelungsplatte385102 / 375509
Ähnliche Produkte