Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)3.31
- Länge (in)10.12
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)7500.0
- Max. Bügeleinstellung (in)1.07
- mit Öffnungshilfe (in)2.31
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner
- Replacement Hook Assembly385104
- Spannhaken AusführungSpannbügel (Horizontal)
- Standard-MaterialStahl
- Verriegelungsplatte385102 / 375509
- Verriegelungsplatte beigestelltNein
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F385-R.jpg%2Frename%2F385-R.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F385.jpg%2Frename%2F385.png&w=3840&q=75)