Destaco Logo

385-R - 385 - Verschlu¿spanner

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)3.4
  • Länge (in)9.65
  • Weite (in)3.13 in
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)7500.0
  • Max. Bügeleinstellung (in)1.07
  • mit Öffnungshilfe (in)2.19
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffHorizontal
  • MarkeDESTACO
Ähnliche Produkte