Destaco Logo

385-RSS - 385-RSS | Verschlussspanner, Version 385 mit Zusatzverriegelung, Edelstahl

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)3.4
  • Länge (in)9.65
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)7500.0
  • Max. Bügeleinstellung (in)1.07
  • mit Öffnungshilfe (in)2.31
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVerschlussspanner
  • Replacement Hook Assembly385915
  • Spannhaken AusführungSpannbügel (Horizontal)
  • Standard-MaterialEdelstahl
  • Verriegelungsplatte385902
  • Verriegelungsplatte beigestelltNein