Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.0100243832
- Höhe (mm)16.76
- Länge (mm)25.40
- Weite (mm)16.76
Technische Daten
- Gewinde (mm)61.00
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenNeopren-Spindel mit flacher Spitze und Verklebung
- Serie verwendet auf424
- Wird verwendet bei Modell/Serie424-2
- Zubehör-TypAndruckspindel