Destaco Logo

435 - Spannzangen

Veraltet, bitte 424 verwenden

Serie ansehen:

Serie 425/435

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.23
  • Höhe (mm)85.85
  • Länge (mm)140.21
  • Weite (mm)14.73
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Klemmbacken Tiefe (mm)46.5
  • Max. Spannhöhe (mm)36.3
  • Maximale Haltekraft (N)2220.0
  • Spannweite (mm)44.4
  • BeigestelltJa
  • Release MechanismTwo-Way Trigger
  • Spindle Part Number205203-M
  • Spindle ThreadM6

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSpannzange
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör205203-M
Ähnliche Produkte