Destaco Logo

463 - 463 - Spannzange

Serie ansehen:

Serie 460/480

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.54
  • Höhe (mm)118.11
  • Länge (mm)216.15
  • Weite (mm)17.53
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Klemmbacken Tiefe (mm)68
  • Max. Spannhöhe (mm)54.2
  • Maximale Haltekraft (N)3110
  • Spannweite (mm)75
  • BeigestelltJa
  • Release MechanismTwo-Way Trigger
  • Spindle Part Number468206-M/210203-M
  • Spindle ThreadM10

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • MaterialCarbon Steel Swivel Foot and Hex Head Bolt
  • ProdukttypenSpannzange
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör468206-M|468206-M|210203-M
Ähnliche Produkte