Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.06
- Höhe (mm)16.00
- Länge (mm)76.20
- Weite (mm)16.00
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Gewinde (mm)10
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenDrehfuß-Spindel
- Serie verwendet auf463|482|484
- Wird verwendet bei Modell/Serie463|482|484
- Zubehör-TypAndruckspindel
Ähnliche Produkte
Serie 607
607 - Schubstangenspanner
Serie 6002, 6004 & 6024
6002 - Schubstangenspanner
Serie 5150
5150 - Schubstangenspanner Serie 5000
Serie 8700
8732 - 8700 - Pneumatischer Hebelspanner
Serie 95030/95040/95050/95060
95030/95040/95050/95060 - Schubstangenspanner
Zubehör für Handspanner
207105 - Spindelhalter - Spannerzubeh¿r
Serie 460/480
463 - Spannzange