Destaco Logo

482 - 482 - Spannzange

Serie ansehen:

Serie 460/480

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.79
  • Höhe (mm)106.17
  • Länge (mm)231.90
  • Weite (mm)17.53
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Klemmbacken Tiefe (mm)64
  • Max. Spannhöhe (mm)29.5
  • Maximale Haltekraft (N)5340
  • Spannweite (mm)43.2
  • BeigestelltJa
  • Release MechanismTwo-Way Trigger
  • Spindle Part Number468206-M
  • Spindle ThreadM10

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • MaterialCarbon Steel Swivel Foot
  • ProdukttypenSpannzange
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör468206-M|468206-M
Ähnliche Produkte