Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.0340194
- Höhe (mm)16.00
- Länge (mm)72.90
- Weite (mm)16.00
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSpindel mit Drehfuß
- Serie verwendet auf2007|207|317|2027|227|225|307
- Wird verwendet bei Modell/SerieM8 Threads
- Zubehör-TypAndruckspindel
Ähnliche Produkte
Serie 330/351/371/381
371 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
374 - Verschlu¿spanner