%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FCone-Tip%2BBonded%2B%2BNeoprene%2BSpindle.jpg%2Frename%2FCone-Tip%2BBonded%2B%2BNeoprene%2BSpindle.png&w=3840&q=75)

Serie ansehen:
Zubehör für HandspannerGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.0320235952
- Höhe (mm)19.05
- Länge (mm)76.20
- Weite (mm)19.05
Technische Daten
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenNeoprenspindel mit Kegelspitze
- Zubehör-TypAndruckspindel
Ähnliche Produkte
Zubehör für Handspanner
305208 - Spindel mit Neopren-Kappe, kegelf¿rmig - Spannerzubeh¿r
Zubehör für Handspanner
213208 - Spindel mit Neopren-Kappe, kegelf¿rmig - Spannerzubeh¿r
Zubehör für Handspanner
210208 - Spindel mit Neopren-Kappe, kegelf¿rmig - Spannerzubeh¿r