Serie ansehen:
Serie 52H-3EGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)3.5
Technische Daten
- Maximales Haltemoment (Nm)1800
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Hand LeverYes
- MarkeDESTACO
- Produkttypengeschlossene Version
- SpannarmausführungU-Spannarme (mittig)|Seitliche Spannarme
- Zubehör8EA-146-4|8EA-154-4|8EA-147-4|8EA-155-4|8EA-158-4|8EA-167-4|8EL-002-1|8EL-003-1|8UM634-15-144|8UM634-25-144|8UM634-45-144|8UM631-75-204|8UL634-15-144|8UR634-15-144|8UL634-25-144|8UR634-25-144|8UL634-45-144|8UR634-45-144|8UR631-75-204|8JG-080-1-01|8S631-25-144|8S631-45-144|8S631-75-204
Ähnliche Produkte
Serie 323/331/341
323 - Verschlu¿spanner
Serie 323/331/341
331 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 345
345 - Spannzange
Serie 3031/3051
3051 - Verschlussspanner mit gef¿hrtem Haken
Serie 5150
5150 - Schubstangenspanner Serie 5000
Serie 518
518 - Vertikalspanner