Serie ansehen:
Serie 533/535Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)4.08 lb
- Länge (in)6.30 in
- Weite (in)2.13 in
- Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
- Anwendung - LehrenbauSehr gut
- Anwendung - Maschinelle Bearbeitungschlecht/niedrig
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenSehr gut
- Bediener UmgebungRau/Schmutzig
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)2200.0
- Höhe unter Spannarm (in)2.95
- Spannarmlänge (in)3.35
- BeigestelltNein
- Bolt Retainer535108-M
Produktinformation
- Accomodates Workpiece VariationNo
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführunggerade
- GrifffarbeRot
- HandgriffVertical
- MarkeDESTACO
- Produkt TypenVertikal-Kniehebelspanner
- Spannarmausführungmassiver Spannarmer Spannarm lang
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör535108-M