Destaco Logo

6001-M - 6001 - Serrage a poussoir

Visiter les games produits:

Série 6001

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)32.26
  • Largeur (mm)31.24
  • Longueur (mm)66.80
  • Poids (kg)0.05
  • Application du produitCLAMPING
  • Marché préféréGlobal

Détails techniques

  • course piston (mm)16
  • Effort de maintien maximum (N)670
  • Hauteur piston (mm)12.7
  • Fourni?Non
  • Goupille (recommandé)205208-M
  • Imperial or Metric ProductMétrique
  • PlungerRound
  • Poussée pistonM4

Informations sur le produit

  • Accessoires205208-M|205208-M
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier
  • Style de base de montageFlange
  • Type de produitStandard
Related Products [FR]