Destaco Logo
Default Image

7012-2 - 7012-2 - Kraftspanner hydraulisch

Serie ansehen:

Serie 7012-2

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)3.9
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Max. Betriebsdruck (bar)250.0
  • Max. Spannkraft (N)12.5
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenHydraulik Kraftspanner
Ähnliche Produkte