Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)4.07
- Länge (in)11.70
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenGut
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)600.0
- Höhe unter Spannarm (in)1.79
- Luftverbrauch (in³)0.029
- Spannarmlänge (in)3.57
- Spannkraft (lbf)856.0
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenPneumatischer Standard Kraftspanner
- Replacement Seal Kit810450-40-1-00
- SpannarmausführungU-Spannarm
Ähnliche Produkte
Serie 460/480
463 - Spannzange