Destaco Logo

812-U - Kraftspanner/Schubstangenspanner, pneumatisch, Kniehebel, kompakt

Serie ansehen:

Serie 812

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1
  • Länge (in)5.59
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - Schweissenschlecht/niedrig
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)100.0
  • Höhe unter Spannarm (in)0.68
  • Luftverbrauch (in³)0.003
  • Spannarmlänge (in)1.02
  • Spannkraft (lbf)136.0
  • Zylinder Durchmesser (in)0.75
  • Air Port sizeM5
  • BeigestelltNein
  • Betriebstemperatur-10° bis 90°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveJa
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenKraftspanner, pneumatisch
  • Replacement Seal Kit810450-40-1-00
  • SpannarmausführungU-Spannarm
  • Spindelzubehör305208-M
  • Zubehör305208-M|102111|810156|810158|812-U-LC|812CYL
Ähnliche Produkte