Destaco Logo

847-U - Kraftspanner/Schubstangenspanner, pneumatisch, Kniehebel, Durchflussbegrenzung

Serie ansehen:

Serie 847

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)8.93
  • Länge (in)15.25
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenSehr gut
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)1000.0
  • Höhe unter Spannarm (in)2.25
  • Luftverbrauch (in³)0.044
  • Spannarmlänge (in)4.87
  • Spannkraft (lbf)948.0
  • Zylinder Durchmesser (in)1.97
  • Air Port size1/4 NPT
  • BeigestelltNein
  • Betriebstemperatur-10° bis 90°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenKraftspanner, pneumatisch
  • SpannarmausführungU-Spannarm
  • Zubehör247109|810169|8EA-109-1|CABL-010|CABL-013|847-U-LC|847450-50-1-00