Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)7.56
- Höhe (mm)183.13
- Länge (mm)522.22
- Weite (mm)101.60
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenSehr gut
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Hub (mm)50.8
- Kolben Höhe (mm)66.7
- Max. Haltekraft (N)71200
- Air Port size1/8 NPT
- BeigestelltNein
- Betriebstemperatur-10° bis 90°C
- Kolbengewinde5/8-11
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenPneumatischer Standard Kraftspanner
- Replacement Seal Kit850450-63-1-00
- SpannarmausführungSchubsbraunge
- Zubehör810169|8EA-109-1|CABL-010|CABL-013|850-LC|868CYL|850450-63-1-00