Destaco Logo

868 - 868 - Standard-Kraftspanner

Serie ansehen:

Serie 868

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)7.71
  • Höhe (mm)342.90
  • Länge (mm)258.32
  • Weite (mm)101.60
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenSehr gut
  • Duty CycleExcellent/High
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Höhe unter Spannarm (mm)106.7
  • Maximale Haltekraft (N)17800.0
  • Air Port size1/4 NPT
  • BeigestelltNein
  • Betriebstemperatur-10° bis 90°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenPneumatischer Standard Kraftspanner
  • Replacement Seal Kit850450-63-1-00
  • Spannarmausführungmassiver Spannarm
  • Zubehör810169|8EA-109-1|CABL-010|CABL-013|868-LC|868CYL|850450-63-1-00
Ähnliche Produkte