Serie ansehen:
Serie 89EGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)1.46
- Höhe (mm)89.92
- Länge (mm)158.75
- Weite (mm)89.92
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Hub (mm)40.0
- Schwenkhub (mm)15.0
- Vertikaler Spannhub (mm)25.0
- Air Port sizeG-1/8
- BefestigungEinschraubzylinder
- BeigestelltNein
- Schwenkrichtungrechtsschwenkend
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenPneumatische Schwenkspanner
- Zubehör89B/E50-2-00|8JG-219-1|8MA-088-1|8MA-222-1
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
DPDS Serie
Parallel Grippers-DPDS - DPDS Serie
Vakummerzeuger/Ejektoren
Vacuum Generators Port-Only Adapters - Vakummerzeuger/Ejektoren