Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)2.8
- Höhe (mm)80.01
- Länge (mm)244.60
- Weite (mm)95.00
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Hub (mm)58.5
- Schwenkhub (mm)33.5
- Vertikaler Spannhub (mm)25.0
- Air Port sizeG-1/4
- BefestigungProfilzylinder, verschiedene Montagesets
- BeigestelltNein
- Schwenkrichtunglinksschwenkend, rechtsschwenkend, Linearhub
Produktinformation
- AbfragbarJa
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenPneumatische Schwenkspanner
- Zubehör8EA-109-1|CABL-010|CABL-013|89R63-00|8JG-220-1|8MA-089-1|8MW-023-1|8MA-066-1
Ähnliche Produkte
Serie 330/351/371/381
371 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
374 - Verschlu¿spanner