Serie ansehen:
Pneumatik-Kraftspanner ZubehörGeräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Handle ColorRed
- ProdukttypenZentrierstift/Stütze
- Serie verwendet auf82P50-1732
- Wird verwendet bei Modell/Serie82P50-1732
- Zubehör-TypZentrierstift/Stütze
Ähnliche Produkte
Pneumatik-Kraftspanner Zubehör
8BF-763-1-01 - Zentrierzapfen/Träger - Zapfendurchmesser und Toleranz ( Ø 24,85 -0,05 )
Pneumatik-Kraftspanner Zubehör
8BF-491-1 - Zentrierdorn (20 mm, rund)
Pneumatik-Kraftspanner Zubehör
8BF-499-1 - Zentrierdorn (28 mm, rund)
Pneumatik-Kraftspanner Zubehör
8BF-496-1 - Zentrierdorn (19,9 mm Diamant)
Pneumatik-Kraftspanner Zubehör
8BF-492-1 - Zentrierdorn
Pneumatik-Kraftspanner Zubehör
8BF-493-1 - Zentrierdorn (30 mm, Diamant)
Pneumatik-Kraftspanner Zubehör
8BF-494-1 - Zentrierdorn (25 mm, rund)
Pneumatik-Kraftspanner Zubehör
8BF-490-1 - Zentrierdorn (18 mm, rund)
Pneumatik-Kraftspanner Zubehör
8BF-495-1 - Zentrierdorn (19,9 mm, rund)
Pneumatik-Kraftspanner Zubehör
8BF-752-1-01 - Zentrierstift/Träger - Stiftdurchmesser und -toleranz ( Ø 22,00 -0,05 )
Pneumatik-Kraftspanner Zubehör
8BF-763-1-01 - Zentrierzapfen/Träger - Zapfendurchmesser und Toleranz ( Ø 24,85 -0,05 )