8JG-171-2-01 - Spannarme für 82M-3E….80. Um NAAMS Spannarme zu bestellen, bitte am Ende der Modellnummern anfügen: - P.
Serie ansehen:
Serie 82M-3E SpannarmeGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)3.5
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialSteel
- ProdukttypenSpannarm
- Serie verwendet auf82M-3|TCC-2E
- SpannarmausführungU-Arm (Versatz nach Rechts)
- Wird verwendet bei Modell/Serie82M-3 (80mm Cylinder)|52H-3E (63mm Cylinder)|52H-3E (50mm Cylinder)
- Zubehör-TypU-Arm Rechts
Ähnliche Produkte
Serie 301/311
301 - Handspanner, Verschlussspanner, horizontal
Serie 425/435
435 - Spannzangen
Serie 460/480
463 - Spannzange