Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.083
- Höhe (mm)22.35
- Länge (mm)63.50
- Weite (mm)22.35
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- BeigestelltNein
- Zölliges oder metrisches ProduktZölliges
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenPlunger-Matic-Baugruppe
- Serie verwendet auf603|605|606|607|609|615|5131|6004
- Wird verwendet bei Modell/Serie603|603-R|608|605|605-R|606|607|607-SQ|609|609-B|615|5131|5131-B|5131-R|5131-BR|604|6004|6004-R|All Straight Line Action Clamps - 5/16 - 18 Threads
- Zubehör-TypPlunger-Matic-Baugruppe
Ähnliche Produkte
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 858
858 - Standard-Kraftspanner
Serie 527
527 - Vertikalspanner
Serie 601
601 - Schubstangenspanner
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Round Tooling-Single-End Extension - Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel