Destaco Logo
Default Image

905-M - Federnde Andruckspindel

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.1874
  • Länge (in)2.50
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • BeigestelltNein
  • Zölliges oder metrisches ProduktMetrisches

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenPlunger-Matic-Baugruppe
  • Serie verwendet auf603|605|606|607|65040|5131|604|6004
  • Wird verwendet bei Modell/Serie603-M|603-MR|605-M|605-MR|606-M|607-M|607-SQM|65040|5131-M|5131-MB|5131-MR|5131-MBR|604-MM|6004-MM|6004-MMR|All Straight Line Action Clamps - M8 Threads
Ähnliche Produkte