Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)5.22
- Poids (lb)0.68
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)0.86
- Consommation air (in³)0.004
- Course (in)0.5
- Force de serrage à 5bars (lbf.)34.0
- Air Port sizeM5
- Foot Mount Kit952260
- Fourni?Non
- montageType bloc
- Sens de rotationà droite
- Tapped Hole Mount Kit952261
Informations sur le produit
- Accessoires952292|952260|952261|952262|9522150|9522153
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Product TypePneumatic Swing Clamp
- Standard Mount Kit952262
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)