Destaco Logo

9530-2GL - 9500 - Pneumatischer Schwenkspanner

Serie ansehen:

Serie 9500

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.57
  • Höhe (mm)45.97
  • Länge (mm)166.12
  • Weite (mm)45.97
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Hub (mm)20.0
  • Vertikaler Spannhub (mm)20.0
  • Air Port sizeG-1/8
  • BefestigungProfilzylinder, verschiedene Montagesets
  • BeigestelltNein
  • Foot Mount Kit953060
  • SchwenkrichtungLH
  • Tapped Hole Mount Kit953061

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenPneumatische Schwenkspanner
  • Standard Mount Kit953062
  • Zubehör953092|953060|953061|953062|9540150|9540153
Ähnliche Produkte