Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.9
- Höhe (mm)52.07
- Länge (mm)170.94
- Weite (mm)52.07
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Hub (mm)20.0
- Vertikaler Spannhub (mm)20.0
- Air Port sizeG-1/8
- BefestigungProfilzylinder, verschiedene Montagesets
- BeigestelltNein
- Foot Mount Kit954060
- SchwenkrichtungLH
- Tapped Hole Mount Kit954061
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenPneumatische Schwenkspanner
- Standard Mount Kit954062
- Zubehör954092|954060|954061|953062|9540150|9540153
Ähnliche Produkte
Serie 301/311
301 - Handspanner, Verschlussspanner, horizontal
Serie 425/435
435 - Spannzangen
Serie 460/480
463 - Spannzange