Destaco Logo

9540-2GR - 9500 - Pneumatischer Schwenkspanner

Serie ansehen:

Serie 9500

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.9
  • Höhe (mm)52.07
  • Länge (mm)170.94
  • Weite (mm)52.07
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Hub (mm)20.0
  • Vertikaler Spannhub (mm)20.0
  • Air Port sizeG-1/8
  • BefestigungProfilzylinder, verschiedene Montagesets
  • BeigestelltNein
  • Foot Mount Kit954060
  • SchwenkrichtungRH
  • Tapped Hole Mount Kit954061

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenPneumatische Schwenkspanner
  • Standard Mount Kit954062
  • Zubehör954092|954060|954061|953062|9540150|9540153
Ähnliche Produkte