Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.98
- Länge (in)6.73
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Hub (in)0.79
- Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)0.016
- Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)123.0
- Zylinder Durchmesser (in)1.57
- Air Port size1/8 NPT
- BefestigungProfilzylinder, verschiedene Montagesets
- BeigestelltNein
- Foot Mount Kit954060
- SchwenkrichtungRH
- Tapped Hole Mount Kit954061
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchwenkspanner, pneumatisch
- Standard Mount Kit954062
- Zubehör954092|954060|954061|953062|9540150|9540153
Ähnliche Produkte
Serie 9500
9550-2R - Schwenkspanner, pneumatisch
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F9522-2%2BIndividual.tif%2Frename%2F9522-2%2BIndividual.png&w=3840&q=75)