Destaco Logo

9550-2GL - 9500 - Bride pivotante pneumatique

Visiter les games produits:

Série 9500

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)7.85
  • Poids (lb)3.33
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)1.97
  • Consommation air (in³)0.026
  • Course (in)0.79
  • Force de serrage à 5bars (lbf.)196.0
  • Air Port sizeG-1/8

Informations sur le produit

  • Accessoires955092|955060|955061|955062|9550150|9550153
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Product TypePneumatic Swing Clamp
  • Standard Mount Kit955062
Related Products [FR]